Ugello ad aria serie a spruzzo TAIFU (modello compressore, rotondo in metallo)

Ugello  ad aria serie a spruzzo TAIFU (modello compressore, rotondo in metallo)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Strong straight air is sprayed from 8 pores.
· Standard round nozzle for spraying to a pinpoint target.
· Super light-weight and compact design.
· Environmentally-friendly quiet design whose noise level is at least 10 dB (A) lower than a single-hole nozzle.
· For air blowing applications in gaps, pipes and other small spaces where strong impact force is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/4MTF-R8-010S316L-IN
1/4MTF-R8-012S316L-IN
1/4MTF-R8-014S316L-IN
1/4MTF-R8-016S316L-IN
1/8MTF-R8-008S316L-IN
1/8MTF-R8-010S316L-IN
1/8MTF-R8-012S316L-IN
1/8MTF-R8-014S316L-IN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite di montaggio nominale Diametro poro (diametro orifizio)
(mm)

50.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/41.0

50.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/41.2

50.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/41.4

50.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/41.6

38.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/80.8

38.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/81.0

38.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/81.2

38.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/81.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Profilo rotondo/diffuso Fonte di aria Compressore Materiale Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)
A soffio d'aria Standard Tipo Ugello dell'aria Liquido applicabile Aria, aria compressa
Termoresistenza(°C) 400

Supporto tecnico