Ugello a ventaglio per aria e vapore serie VZ (modello compressore)

Ugello a ventaglio per aria e vapore serie VZ (modello compressore)
  • Sconto volumi elevati
Sprays air and steam in a flat pattern. Unlike with liquids, the sustained distance for effective spray angles is extremely short.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/4MVZ150S303
1/4MVZ200S303
1/4MVZ250S303
1/4MVZ300S303
1/4MVZ350S303
1/4MVZ400S303
1/4MVZ450S303
1/4MVZ500S303
1/4VZ150S303
1/4VZ200S303
1/4VZ250S303
1/4VZ300S303
1/4VZ350S303
1/4VZ400S303
1/4VZ450S303
1/4VZ500S303
3/8MVZ1130S303
3/8MVZ550S303
3/8MVZ600S303
3/8MVZ650S303
3/8MVZ700S303
3/8MVZ750S303
3/8MVZ900S303
3/8VZ1130S303
3/8VZ550S303
3/8VZ600S303
3/8VZ650S303
3/8VZ700S303
3/8VZ750S303
3/8VZ900S303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSQuantità scarico aria (a pressione standard)
(Nl/min)
Flusso di vapore (a pressione standard)
(kg/hr)
Vite di montaggio nominale Specifiche Classificazione volume getto

31.65 €

1 Disponibile 5 giorni 101546.97R1/4Prodotto rifinito150

32.10 €

1 Disponibile 5 giorni 102029.14R1/4Prodotto rifinito200

32.10 €

1 Disponibile 10 giorni 1025011.3R1/4Prodotto rifinito250

32.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1029813.5R1/4Prodotto rifinito300

32.10 €

1 Disponibile 10 giorni 1034615.7R1/4Prodotto rifinito350

32.10 €

1 Disponibile 10 giorni 1039417.9R1/4Prodotto rifinito400

32.10 €

1 Disponibile 10 giorni 1044320R1/4Prodotto rifinito450

32.10 €

1 10 giorni 1049122.2R1/4Prodotto rifinito500

15.08 €

1 Disponibile 10 giorni 101546.97R1/4Punta per sola erogazione a spruzzo150

15.08 €

1 Disponibile 10 giorni 102029.14R1/4Punta per sola erogazione a spruzzo200

15.08 €

1 Disponibile 10 giorni 1025011.3R1/4Punta per sola erogazione a spruzzo250

15.08 €

1 Disponibile 10 giorni 1029813.5R1/4Punta per sola erogazione a spruzzo300

15.08 €

1 Disponibile 10 giorni 1034615.7R1/4Punta per sola erogazione a spruzzo350

15.08 €

1 Disponibile 10 giorni 1039417.9R1/4Punta per sola erogazione a spruzzo400

15.08 €

1 Disponibile 10 giorni 1044320R1/4Punta per sola erogazione a spruzzo450

15.08 €

1 Disponibile 10 giorni 1049122.2R1/4Punta per sola erogazione a spruzzo500

50.75 €

1 Disponibile 10 giorni 10112250.8R3/8Prodotto rifinito1130

50.75 €

1 10 giorni 1055124.9R3/8Prodotto rifinito550

50.75 €

1 Disponibile 10 giorni 1060527.4R3/8Prodotto rifinito600

50.75 €

1 Disponibile 10 giorni 1065029.4R3/8Prodotto rifinito650

50.75 €

1 Disponibile 10 giorni 1070031.7R3/8Prodotto rifinito700

50.75 €

1 Disponibile 10 giorni 1075334.1R3/8Prodotto rifinito750

50.75 €

1 Disponibile 10 giorni 1090140.7R3/8Prodotto rifinito900

25.40 €

1 Disponibile 10 giorni 10112250.8R3/8Punta per sola erogazione a spruzzo1130

25.40 €

1 Disponibile 10 giorni 1055124.9R3/8Punta per sola erogazione a spruzzo550

25.40 €

1 Disponibile 10 giorni 1060527.4R3/8Punta per sola erogazione a spruzzo600

25.40 €

1 Disponibile 10 giorni 1065029.4R3/8Punta per sola erogazione a spruzzo650

25.40 €

1 Disponibile 10 giorni 1070031.7R3/8Punta per sola erogazione a spruzzo700

25.40 €

1 Disponibile 10 giorni 1075334.1R3/8Punta per sola erogazione a spruzzo750

25.40 €

1 Disponibile 10 giorni 1090140.7R3/8Punta per sola erogazione a spruzzo900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Profilo ventola standard Fonte di aria Compressore Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Tipo Ugello dell'aria Liquido applicabile Aria, aria compressa / Vapore Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)(gradi) 90
Pressione standard(MPa) 0.3 Termoresistenza(°C) 400

Supporto tecnico