Ugello con profilo getto a cono vuoto serie AAP, volume di iniezione medio

Ugello con profilo getto a cono vuoto serie AAP, volume di iniezione medio
  • Sconto volumi elevati
Produces a stable spray regardless of whether the liquid pressure is high or low. Produces a hollow cone type mist with a comparatively fine spray. There is only one inlet and outlet, which helps prevent clogging.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/2MAAP18S303
3/8MAAP06S303
3/8MAAP10S303
3/8MAAP12S303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVolume getto (alla pressione atmosferica standard)
(l/min)
Vite di montaggio nominale Classificazione volume getto

63.24 €

1 Disponibile 7 giorni 1018R1/218

33.18 €

1 Disponibile 7 giorni 106R3/806

33.18 €

1 Disponibile 7 giorni 1010R3/810

33.18 €

1 Disponibile 7 giorni 1012R3/812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Cono vuoto Fluidi Un fluido Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Tipo Un fluido Liquido applicabile Acqua Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)(gradi) 80
Pressione standard(MPa) 0.2

Supporto tecnico