Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard) (gradi) | Volume getto (alla pressione atmosferica standard) (l/min) | Vite di montaggio nominale | Classificazione volume getto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 85 | 18 | R1/2 | 18 | |
57.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 85 | 20 | R1/2 | 20 | |
57.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 85 | 23 | R1/2 | 23 | |
57.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 85 | 26 | R1/2 | 26 | |
57.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 85 | 30 | R1/2 | 30 | |
57.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 90 | 40 | R1/2 | 40 | |
57.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 90 | 45 | R1/2 | 45 | |
57.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 90 | 50 | R1/2 | 50 | |
11.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] PPS (solfuro di polifenilene) | 75 | 4 | R1/4 | 04 | |
27.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 75 | 4 | R1/4 | 04 | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PPS (solfuro di polifenilene) | 75 | 5 | R1/4 | 05 | |
27.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 75 | 5 | R1/4 | 05 | ||
11.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PPS (solfuro di polifenilene) | 80 | 6 | R1/4 | 06 | |
28.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 80 | 6 | R1/4 | 06 | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PPS (solfuro di polifenilene) | 80 | 7 | R1/4 | 07 | |
27.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 80 | 7 | R1/4 | 07 | ||
113.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 90 | 55 | R3/4 | 55 | |
113.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 90 | 60 | R3/4 | 60 | |
113.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 90 | 70 | R3/4 | 70 | |
113.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 90 | 80 | R3/4 | 80 | |
113.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 90 | 90 | R3/4 | 90 | |
11.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PPS (solfuro di polifenilene) | 80 | 8 | R3/8 | 08 | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PPS (solfuro di polifenilene) | 80 | 10 | R3/8 | 10 | |
38.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 80 | 10 | R3/8 | 10 | ||
11.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PPS (solfuro di polifenilene) | 85 | 12 | R3/8 | 12 | |
38.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 85 | 12 | R3/8 | 12 | ||
9.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PPS (solfuro di polifenilene) | 85 | 14 | R3/8 | 14 | |
38.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 85 | 14 | R3/8 | 14 | ||
11.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [Resina] PPS (solfuro di polifenilene) | 85 | 16 | R3/8 | 16 | |
38.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 85 | 16 | R3/8 | 16 |
Loading...
Forma iniezione | Cono circolare pieno/Cono quadrato pieno | Fluidi | Un fluido | Tipo | Un fluido |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Eliminazione intasamenti | Liquido applicabile | Acqua | Pressione standard(MPa) | 0.2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)(gradi)
Volume getto (alla pressione atmosferica standard)(l/min)
Vite di montaggio nominale
Classificazione volume getto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali