Ugello a spruzzo circolare pieno Serie SSXP

Ugello a spruzzo circolare pieno Serie SSXP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A fully pyramid-shaped nozzle with a square spray pattern and even flow rate distribution. Features a wide angle mist spray head-on of 90° - 100°, letting you cover a wide surface area.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/2FSSXP16S303
1/2FSSXP20S303
1/4MSSXP040S303
1/4MSSXP050S303
1/4MSSXP060S303
1/4MSSXP1.5*65/4.5HTPVC
1/8MSSXP020S303
1/8MSSXP030S303
3/4FSSXP30S303
3/4FSSXP40S303
3/8FSSXP070S303
3/8FSSXP080S303
3/8FSSXP10S303
3/8FSSXP12S303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Classificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)
(gradi)
Volume getto (alla pressione atmosferica standard)
(l/min)
Vite di montaggio nominale Classificazione volume getto

61.06 €

1 7 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)10016Rc1/216

61.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)10020Rc1/220

34.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)954R1/4040

34.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)955R1/4050

34.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)956R1/4060

18.11 €

9.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Resina] HTPVC (termoresistente)654.5R1/41.5-65/4.5

30.06 €

15.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)902R1/8020

32.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)903R1/8030

90.94 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)10030Rc3/430

90.94 €

1 Disponibile 10 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)10040Rc3/440

37.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)1007Rc3/8070

37.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)1008Rc3/8080

37.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)10010Rc3/810

37.35 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)10012Rc3/812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Cono circolare pieno/Cono quadrato pieno Fluidi Un fluido Tipo Un fluido
Liquido applicabile Acqua Pressione standard(MPa) 0.2

Supporto tecnico