Ugello ad iniezione liquido serie EJX metallo & resina

Ugello ad iniezione liquido serie EJX metallo & resina
  • Sconto volumi elevati
A submerged type stirrer spray nozzle for spraying underwater. It uses the resultant negative pressure to suck in the surrounding liquid and produce a spray three to four times that of the supplied volume. Features a simple structure and a small lightweight design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/4MEJX1-4PP-IN
1/4MEJX1-4S303
1/8MEJX1-1PP-IN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Quantità di alimentazione
(l/min)
Vite di montaggio nominale Classificazione volume getto

25.75 €

1 10 giorni 10[Resina] PP (polipropilene)4R1/44

56.89 €

1 10 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)4R1/44

25.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Resina] PP (polipropilene)1.10R1/81

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Avanzamento diretto Fluidi Un fluido Tipo Un fluido
Liquido applicabile Acqua / Soluzione corrosiva Pressione standard(MPa) 0.05

Supporto tecnico