Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UT1/4MX1/4FFRPP-IN |
UT1/4MX1/4FS303 |
UT1/4MX1/8FFRPP-IN |
UT1/4MX1/8FS303 |
UT1/8MX1/8FFRPP-IN |
UT1/8MX1/8FS303 |
UT3/8MX1/4FFRPP-IN |
UT3/8MX1/4FS303 |
UT3/8MX3/8FS303 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Vite di fermo nel lato porta di ingresso | Vite di fissaggio lato uscita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Resina] FRPP (polipropilene con rinforzo di fibre di vetro) | ~1 | R1/4 | Rc1/4 | |
65.71 € 33.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | ~15 | R1/4 | Rc1/4 | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Resina] FRPP (polipropilene con rinforzo di fibre di vetro) | ~1 | R1/4 | Rc1/8 | |
94.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | ~15 | R1/4 | Rc1/8 | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Resina] FRPP (polipropilene con rinforzo di fibre di vetro) | ~1 | R1/8 | Rc1/8 | |
86.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | ~15 | R1/8 | Rc1/8 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | [Resina] FRPP (polipropilene con rinforzo di fibre di vetro) | ~1 | R3/8 | Rc1/4 | |
98.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | ~15 | R3/8 | Rc1/4 | |
98.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | ~15 | R3/8 | Rc3/8 |
Loading...
Forma iniezione | Parti correlate all’ugello dell’aria | Tipo | Giunto a sfera | Caratteristiche | Angolo regolabile |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Vite di fermo nel lato porta di ingresso
Vite di fissaggio lato uscita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali