Iniettore piccolo con ugello per doppio fluido generatore di nebbia conico serie BIMJ (modello liquido pressurizzato)

Iniettore piccolo con ugello per doppio fluido generatore di nebbia conico serie BIMJ (modello liquido pressurizzato)
  • Sconto volumi elevati
A fully coned nozzle that produces a "fine mist" with a mean particle size of 100 microns or less. A liquid pressurizing type in which a spray is produced by applying a pressure of approximately 0.1–0.3 MPa to the spray liquid. Features a wide adjustable flow rate range.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BIMJ2002S303+NS303
BIMJ2002S303+TS303
BIMJ2004S303+NS303
BIMJ2004S303+TS303
BIMJ20075S303+NS303
BIMJ20075S303+TS303
BIMJ2015S303+NS303
BIMJ2015S303+TS303
BIMJ2022S303+NS303
BIMJ2022S303+TS303
BIMJ7004S303+NS303
BIMJ7004S303+TS303
BIMJ70075S303+NS303
BIMJ70075S303+TS303
BIMJ7015S303+NS303
BIMJ7015S303+TS303
BIMJ7022S303+NS303
BIMJ7022S303+TS303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSClassificazione angolo di apertura getto (l’angolo di irrorazione alla pressione atmosferica standard)
(gradi)
Categoria consumo di aria Tipo adattatore Diametro di passaggio corpi estranei (porte iniezione residui)
(mm)

175.78 €

1 Disponibile 17 giorni 102002Tipo N1.1

142.82 €

1 Disponibile 10 giorni 102002Tipo T1.1

175.78 €

1 Disponibile 17 giorni 102004Tipo N1.6

142.82 €

1 Disponibile 10 giorni 102004Tipo T1.6

175.78 €

1 Disponibile 17 giorni 1020075Tipo N2

142.82 €

1 Disponibile 10 giorni 1020075Tipo T2

189.43 €

1 Disponibile 17 giorni 102015Tipo N2.7

157.57 €

1 Disponibile 10 giorni 102015Tipo T2.7

189.43 €

1 Disponibile 17 giorni 102022Tipo N3.1

157.57 €

1 Disponibile 10 giorni 102022Tipo T3.1

192.90 €

1 Disponibile 17 giorni 107004Tipo N0.4

157.57 €

1 Disponibile 10 giorni 107004Tipo T0.4

192.90 €

1 Disponibile 17 giorni 1070075Tipo N0.4

157.57 €

1 Disponibile 10 giorni 1070075Tipo T0.4

208.84 €

1 Disponibile 17 giorni 107015Tipo N0.5

173.49 €

1 Disponibile 10 giorni 107015Tipo T0.5

208.84 €

1 Disponibile 17 giorni 107022Tipo N0.7

173.49 €

1 Disponibile 10 giorni 107022Tipo T0.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Cono circolare pieno/Cono quadrato pieno Fluidi Miscela di due fluidi Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Tipo 2 fluidi Caratteristiche Produzione nebbia fine Liquido applicabile Aria, aria compressa / Olio / Soluzione chimica / Acqua / Soluzione di urea / Lubrificante

Supporto tecnico