Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OHKB-100 |
OHKB-130 |
OHKB-150 |
OHKB-200 |
OHUKB-100 |
OHUKB-130 |
OHUKB-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Sede di montaggio A (mm) | Sede di montaggio B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.43 € | 1 | 6 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 98.1 | Gomma | - | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 35 | ||
43.31 € | 1 | 6 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 176.6 | Gomma | - | 93(103) | 52(58) | 137 | 93 | 130 | 38 | ||
48.43 € | 1 | 6 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 196.2 | Gomma | - | 94(102) | 53(57) | 137 | 93 | 150 | 45 | ||
70.32 € | 1 | 9 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 245.3 | Gomma | - | 103(113) | 54(64) | 155 | 102 | 200 | 45 | ||
40.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 144 | 140.01~220.00 | 176.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 75(80) | 40(45) | 115 | 80 | 100 | 32 | |
59.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 177 | 220.01~320.00 | 245.3 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 93(103) | 52(58) | 137 | 93 | 130 | 35 | |
68.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 294.3 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 94(102) | 53(57) | 137 | 93 | 150 | 38 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Sede di montaggio A(mm)
Sede di montaggio B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali