Ruote girevoli super resistenti No.14 / No.34 serie per carico pesante ruote con riempimento in fibra di resina fenolica (Codici componente)

Ruote girevoli super resistenti No.14 / No.34 serie per carico pesante ruote con riempimento in fibra di resina fenolica
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The hardware swivel part uses a 6 mm thick steel plate and is heat treated to prevent wear and deformation caused by heavy loads or shock.
· Furthermore, swivel resistance is minimal, enabling smooth usage for long periods of time.
· A grease inlet is provided on the swivel hardware, the receiver, and the axle.
· The hardware leg part is constructed of robust 6 mm thick welded steel plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14PK-100
14PK-125
14PK-150
14PK-200
34PK-100
34PK-150
34PK-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Eccentricità E
(mm)

72.24 €

1 6 giorni Con piastra universale14310138

78.01 €

1 Disponibile 6 giorni Con piastra universale16512741

85.82 €

1 6 giorni Con piastra universale18415244

121.97 €

1 6 giorni Con piastra universale24120344

59.85 €

1 Disponibile 6 giorni Con piastra fissa143101-

72.55 €

1 6 giorni Con piastra fissa184152-

110.10 €

1 6 giorni Con piastra fissa241203-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 485.01~750.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 588.6
Materiale bozzello Plaskite Caratteristiche rotella Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddo Con foro di montaggio Foro lungo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 80(90) Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 80(90) Sede di montaggio A(mm) 114
Sede di montaggio B(mm) 114 Larghezza rotella W(mm) 51 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali
Categoria di carico Carico pesante

Supporto tecnico