Ruote girevoli in uretano super resistenti serie H per carichi ultra pesanti ruote in uretano

Ruote girevoli in uretano super resistenti serie H per carichi ultra pesanti ruote in uretano
The hardware swivel part uses a 6 mm thick steel plate and is heat treated to prevent wear and deformation caused by heavy loads or shock. A grease inlet is provided on the swivel hardware, receiver, and axle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H14FU-150
H14FU-200
H14FU-250
H34FU-150
H34FU-200
H34FU-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Eccentricità E
(mm)

145.83 €

1 6 giorni Con piastra universale190588.615257

187.88 €

1 6 giorni Con piastra universale257637.720357

223.57 €

1 6 giorni Con piastra universale292686.725457

111.18 €

1 6 giorni Con piastra fissa190588.6152-

155.56 €

1 6 giorni Con piastra fissa257637.7203-

188.11 €

1 6 giorni Con piastra fissa292686.7254-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 485.01~750.00 Finecorsa NA Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 125(133)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 62(85) Sede di montaggio A(mm) 160 Sede di montaggio B(mm) 114
Larghezza rotella W(mm) 64 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico ultra pesante

Supporto tecnico