• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote Girevoli Super Strong Serie HX per carichi Ultra-pesanti Ruote in Uretano

Ruote Girevoli Super Strong Serie HX per carichi Ultra-pesanti Ruote in Uretano
The hardware swivel part uses a 6 mm thick steel plate and is heat treated to prevent wear and deformation caused by heavy loads or shock. A grease inlet is provided on the swivel hardware, receiver, and axle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HX14FU-150
HX14FU-200
HX14FU-250
HX14FU-300
HX34FU-150
HX34FU-200
HX34FU-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Eccentricità E
(mm)

477.67 €

1 6 giorni Con piastra universale203485.01~750.0073515257

515.46 €

1 6 giorni Con piastra universale267750,01~88220363

565.68 €

1 6 giorni Con piastra universale317750,01~102925463

635.23 €

1 6 giorni Con piastra universale394750,01~122530563

244.68 €

1 6 giorni Con piastra fissa203485.01~750.00735152-

281.31 €

1 6 giorni Con piastra fissa267750,01~882203-

396.40 €

1 6 giorni Con piastra fissa394750,01~1225305-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo
Materiale raccordo EN 1.1191 Equiv. Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 134(155)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 86(105) Sede di montaggio A(mm) 184 Sede di montaggio B(mm) 133
Larghezza rotella W(mm) 76 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico ultra pesante

Supporto tecnico