Ruote girevoli super resistenti serie HX per carichi ultra pesanti ruote con riempimento in fibra di resina fenolica

Ruote girevoli super resistenti serie HX per carichi ultra pesanti ruote con riempimento in fibra di resina fenolica
The hardware swivel part uses a 6 mm thick steel plate and is heat treated to prevent wear and deformation caused by heavy loads or shock. A grease inlet is provided on the swivel hardware, receiver, and axle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HX14PK-150
HX14PK-200
HX14PK-250
HX14PK-300
HX34PK-150
HX34PK-200
HX34PK-250
HX34PK-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Eccentricità E
(mm)

448.83 €

1 9 giorni Con piastra universale20315257

481.27 €

1 9 giorni Con piastra universale26720363

531.57 €

1 6 giorni Con piastra universale31725463

593.82 €

1 6 giorni Con piastra universale39430563

230.09 €

1 6 giorni Con piastra fissa203152-

264.14 €

1 6 giorni Con piastra fissa267203-

303.83 €

1 6 giorni Con piastra fissa317254-

344.84 €

1 6 giorni Con piastra fissa394305-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 750,01~ Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 1470
Materiale bozzello Plaskite Caratteristiche rotella Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale raccordo EN 1.1191 Equiv.
Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 134(155) Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 86(105)
Sede di montaggio A(mm) 184 Sede di montaggio B(mm) 133 Larghezza rotella W(mm) 76
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico ultra pesante

Supporto tecnico