Codice articolo del costruttore: RX-X
Marca: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prezzo: 108.03 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile): 41–60 mm
Superficie tavola (lunghezza): 60 mm
Superficie tavola (larghezza): 18 mm
Carico ammesso: 19.6 N
Metodo di bloccaggio: Con manopola
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RX-X
Codice componente
|
---|
RX-X |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Metodo di bloccaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41–60 | 60 | 18 | 19.6 | Con manopola |
Loading...
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) | Fino a 25 | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | Vite senza fine |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Ottone | Trattamento superficie tavola | Cromo | Meccanismo di guida | Gola a coda di rondine |
Categoria | Corpo principale | Tipo | Tavola X | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Circa 0,5mm |
Direzione di movimento | Asse X, 1 direzione |
Si trova sulla pagina di Tavola X regolazione a vite (regolazione manuale), il codice articolo è il seguente: RX-X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RX-X.
Configura
Proprietà di base
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Carico ammesso(N)
Metodo di bloccaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RM-X |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Metodo di bloccaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26–40 | 30 | 11 | 9.8 | [Standard] Manopola a vite |