Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRS-1
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 26–40 | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 26–40 | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero |
Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere | Categoria | Corpo principale | Superficie tavola (lunghezza)(mm) | 30 |
Superficie tavola (larghezza)(mm) | 30 | Carico ammesso(N) | 9.8 | Tipo | Tavola X |
Metodo di bloccaggio | NA | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Circa 0,5mm | Direzione di movimento | Asse X, 1 direzione |
Si trova sulla pagina di Tavoletta ad asse X 30 x 30 Tavoletta a binari piccoli (Tavoletta Manuale), il codice articolo è il seguente: SRS-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRS-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali