• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavoletta ad asse X in alluminio ad alta precisione (Tavoletta Manuale) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LS-4047-CR8

Codice componente
LS-4047-CR8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Metodo di avanzamento Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Parallelismo
(µm)
Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di imbardata
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento
("/N•cm)
Tipo Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Posizione di montaggio parte di azionamento

229.01 €

7 giorni 1026~4026~4030.1~50[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro404039.2300.500.200.50Tipo simmetrico0,1mmPosizione centrale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida Rulli incrociati
Categoria Corpo principale Tipo Tavola X Metodo di bloccaggio Morsetto piastra
Direzione di movimento Asse X, 1 direzione

Si trova sulla pagina di Tavoletta ad asse X in alluminio ad alta precisione (Tavoletta Manuale), il codice articolo è il seguente: LS-4047-CR8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS-4047-CR8.

Tipologia prodotto

Codice componente
LS-3047-CR8
LS-3047-S1
LS-3047-S8
LS-4047-S1
LS-4047-S6
LS-4047-S8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Metodo di avanzamento Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Parallelismo
(µm)
Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di imbardata
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento
("/N•cm)
Tipo Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Posizione di montaggio parte di azionamento

212.52 €

7 giorni 1026~4026~405-30[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro303019.6301.001.001.00Tipo simmetrico0,1mmPosizione centrale

153.98 €

3 giorni 1026~4026~405-30[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard303019.6301.001.001.00Standard0,5mmLato

212.52 €

7 giorni 1026~4026~405-30[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro303019.6301.001.001.00Standard0,1mmLato

188.64 €

7 giorni 1026~4026~4030.1~50[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard404039.2300.500.200.50Standard0,5mmLato

164.42 €

7 giorni 1026~4026~4030.1~50[Vite senza fine] Vite senza fine404039.2300.500.200.50Standard0,5mmLato

229.01 €

7 giorni 1026~4026~4030.1~50[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro404039.2300.500.200.50Standard0,1mmLato

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico