Codice articolo del costruttore: LS-4047-C8
Marca: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prezzo: 248.88 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile): 26–40 mm
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile): 26–40 mm
Capacità di carico (gamma selezionabile): 30.1~50 N
Metodo di avanzamento: [EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro
Superficie tavola (lunghezza): 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LS-4047-C8
Codice componente
|
---|
LS-4047-C8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Metodo di avanzamento | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio ("/N•cm) | Rigidità torsionale e rigidità di imbardata ("/N•cm) | Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento ("/N•cm) | Tipo | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.88 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | [EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro | 40 | 40 | 39.2 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | Standard | 0,1mm | Posizione centrale |
Loading...
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero | Meccanismo di guida | Rulli incrociati |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo principale | Tipo | Tavola X | Parallelismo(µm) | 30 |
Metodo di bloccaggio | Morsetto piastra | Direzione di movimento | Asse X, 1 direzione |
Si trova sulla pagina di Tavoletta ad asse X in alluminio ad alta precisione (Tavoletta Manuale), il codice articolo è il seguente: LS-4047-C8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS-4047-C8.
Configura
Proprietà di base
Metodo di avanzamento
Tipo
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Carico ammesso(N)
Tipo
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Posizione di montaggio parte di azionamento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LS-3047-CR8 |
LS-3047-S1 |
LS-3047-S8 |
LS-4047-CR1 |
LS-4047-CR6 |
LS-4047-CR8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Metodo di avanzamento | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio ("/N•cm) | Rigidità torsionale e rigidità di imbardata ("/N•cm) | Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento ("/N•cm) | Tipo | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | [EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro | 30 | 30 | 19.6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Tipo simmetrico | 0,1mm | Posizione centrale | ||
186.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | 30 | 30 | 19.6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Standard | 0,5mm | Lato | ||
230.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | [EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro | 30 | 30 | 19.6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Standard | 0,1mm | Lato | ||
204.56 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | 40 | 40 | 39.2 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | Tipo simmetrico | 0,5mm | Posizione centrale | ||
177.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | [Vite senza fine] Vite senza fine | 40 | 40 | 39.2 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | Tipo simmetrico | 0,5mm | Posizione centrale | ||
248.88 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 30.1~50 | [EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro | 40 | 40 | 39.2 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | Tipo simmetrico | 0,1mm | Posizione centrale |