Tavola (manuale) a coda di rondine corsa lunga

Tavola (manuale) a coda di rondine corsa lunga
  • Sconto volumi elevati
This is a long working mobile unit which uses a dovetail groove for the motion guide.

[Features]
· A block for long working stages.
· You can add to a rail.
· Four handle types are available.
· Includes index sticker.
· Can be pasted to any position

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-414L1
LS-414L2
LS-414L3
LS-414L4
LS-414SL1
LS-414SL2
LS-414SL3
LS-414SL4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDistanza percorsa/1 rotazione della manopola Posizione di montaggio parte di azionamento Lunghezza guida

207.34 €

1 7 giorni 10Circa 18mmManopola singola100mm

217.57 €

1 8 giorni 10Circa 18mmManopola singola200mm

237.12 €

1 8 giorni 10Circa 18mmManopola singola300mm

256.60 €

1 8 giorni 10Circa 18mmManopola singola400mm

417.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmManopola singola avanzamento macro/micro100mm

302.25 €

1 8 giorni 10Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmManopola singola avanzamento macro/micro200mm

321.79 €

1 7 giorni 10Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmManopola singola avanzamento macro/micro300mm

341.27 €

1 8 giorni 10Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mmManopola singola avanzamento macro/micro400mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) 26–40 Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) 26–40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30
Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero
Meccanismo di guida Gola a coda di rondine Categoria Corpo principale Superficie tavola (lunghezza)(mm) 40
Superficie tavola (larghezza)(mm) 40 Carico ammesso(N) 29.4 Tipo Tavola X
Metodo di bloccaggio Con manopola Direzione di movimento Asse X, 1 direzione

Supporto tecnico