Tavoletta piccola ad asse X (Tavoletta Manuale)

Tavoletta piccola ad asse X (Tavoletta Manuale)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A thin type lightweight stage that uses a V groove and cross roller (V-CR type) for the movement guide.
· The operating section can be attached on the center, the side, and the reverse side.
· Can be used for a wide range of purposes such as precise positioning of the work piece and as a sampling stage of measurement equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-149-C1
LS-149-C7
LS-149-R1
LS-149-S1
LS-149-S7
LS-947-C1
LS-947-R1
LS-947-S1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Metodo di avanzamento Materiale tavola Trattamento superficie tavola Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Parallelismo
(µm)
Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di imbardata
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento
("/N•cm)
Posizione di montaggio parte di azionamento

462.96 €

1 10 giorni 10121–121–100.1–[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardAcciaio[Placcatura LTBC] Cromatura nera125125245300.050.050.03Posizione centrale

678.78 €

1 10 giorni -121–121–100.1–[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro DigimaticAcciaio[Placcatura LTBC] Cromatura nera125125245300.050.050.03Posizione centrale

462.96 €

1 10 giorni 10121–121–100.1–[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardAcciaio[Placcatura LTBC] Cromatura nera125125245300.050.050.03Lato invertito

462.96 €

1 10 giorni 10121–121–100.1–[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardAcciaio[Placcatura LTBC] Cromatura nera125125245300.050.050.03Lato

678.78 €

1 10 giorni -121–121–100.1–[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro DigimaticAcciaio[Placcatura LTBC] Cromatura nera125125245300.050.050.03Lato

311.33 €

1 8 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardLega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nero909078.4----Posizione centrale

311.33 €

1 8 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardLega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nero909078.4----Lato invertito

311.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardLega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nero909078.4----Lato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di guida Rulli incrociati Categoria Corpo principale Tipo Tavola X
Metodo di bloccaggio Morsetto piastra Distanza percorsa/1 rotazione della manopola 0,5mm Direzione di movimento Asse X, 1 direzione

Supporto tecnico