Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LS-241-C1 |
LS-241-S1 |
LS-242 |
LS-243-C7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di avanzamento | Trattamento superficie tavola | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Metodo di bloccaggio | Trasduttore magnetico | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869.22 € | 1 | 10 giorni | 10 | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | 125 | 150 | [Disco] Morsetto piastra | - | 0,5mm | Posizione centrale | ||
869.22 € | 1 | 10 giorni | 10 | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | 125 | 150 | [Disco] Morsetto piastra | - | 0,5mm | Lato | ||
2,743.37 € | 1 | 20 giorni | 10 | [Vite senza fine] Vite senza fine manuale | Placcatura Kanigen | 130 | 200 | Serraggio obliquo | NA | 1mm | - | ||
1,728.58 € | 1 | 20 giorni | - | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro elettronico con display digitale | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | 125 | 150 | [Disco] Morsetto piastra | - | 0,5mm | Posizione centrale |
Loading...
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 121– | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 121– | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 100.1– |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Acciaio | Meccanismo di guida | Rulli incrociati | Categoria | Corpo principale |
Carico ammesso(N) | 294 | Tipo | Tavola X | Parallelismo(µm) | 30 |
Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio("/N•cm) | 0.02 | Rigidità torsionale e rigidità di imbardata("/N•cm) | 0.02 | Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento("/N•cm) | 0.01 |
Direzione di movimento | Asse X, 1 direzione |
Configura
Proprietà di base
Metodo di avanzamento
Trattamento superficie tavola
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Metodo di bloccaggio
Trasduttore magnetico
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Posizione di montaggio parte di azionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali