• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola di posizionamente (manuale) sottile VB asse X

Tavola di posizionamente (manuale)  sottile VB asse X
  • Sconto volumi elevati

A big departure from conventional parts. As thin as a smartphone, but still provides high load resistance at a low price.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-T4039-S6
LS-T6039-S6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)

116.24 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1026~4026~4050.1~100404098

100.96 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1041~6041~60100.1–6060147

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Vite senza fine laterale Materiale tavola Acciaio Trattamento superficie tavola Ossido di cromo nero
Meccanismo di guida Guida con gola a V e sfera in acciaio Categoria Corpo principale Tipo Tavola sottile VB su asse X
Metodo di bloccaggio Morsetto piastra Direzione di movimento Asse X, 1 direzione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico