Codice articolo del costruttore: LD-149-S1
Marca: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prezzo: 855.60 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile): 121– mm
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile): 121– mm
Capacità di carico (gamma selezionabile): 100.1– N
Metodo di avanzamento: [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard
Materiale tavola: Acciaio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LD-149-S1
Codice componente
|
---|
LD-149-S1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Metodo di avanzamento | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Parallelismo (µm) | Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio ("/N•cm) | Rigidità torsionale e rigidità di imbardata ("/N•cm) | Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento ("/N•cm) | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | 121– | 121– | 100.1– | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | Acciaio | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | 125 | 125 | 255 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Lato |
Loading...
Meccanismo di guida | Gola a V e rulli incrociati | Metodo di bloccaggio | Morsetto piastra | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | 0,5mm |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di movimento | 2 direzioni assi XY |
Si trova sulla pagina di Tavoletta sottile ad asse X / Y (Tavoletta Manuale), il codice articolo è il seguente: LD-149-S1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LD-149-S1.
Configura
Proprietà di base
Metodo di avanzamento
Trattamento superficie tavola
Tipo
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Materiale tavola
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Carico ammesso(N)
Posizione di montaggio parte di azionamento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LD-149-C1 |
LD-149-C7 |
LD-149-R1 |
LD-149-S7 |
LD-947-C1 |
LD-947-R1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Metodo di avanzamento | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Parallelismo (µm) | Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio ("/N•cm) | Rigidità torsionale e rigidità di imbardata ("/N•cm) | Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento ("/N•cm) | Posizione di montaggio parte di azionamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 121– | 121– | 100.1– | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | Acciaio | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | 125 | 125 | 225 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Posizione centrale | ||
1,264.42 € | 1 | 10 giorni | - | 121– | 121– | 100.1– | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro elettronico con display digitale | Acciaio | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | 125 | 125 | 225 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Posizione centrale | ||
855.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | 121– | 121– | 100.1– | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | Acciaio | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | 125 | 125 | 225 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Lato invertito | ||
1,264.42 € | 1 | 10 giorni | - | 121– | 121– | 100.1– | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro elettronico con display digitale | Acciaio | [Placcatura LTBC] Cromatura nera | 125 | 125 | 225 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Lato | ||
580.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 50.1~100 | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | Lega di alluminio | Alluminio satinato anodizzato nero | 90 | 90 | 78.4 | - | - | - | - | Posizione centrale | ||
580.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 50.1~100 | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | Lega di alluminio | Alluminio satinato anodizzato nero | 90 | 90 | 78.4 | - | - | - | - | Lato invertito |