• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta sottile ad asse X / Y (Tavoletta Manuale)

Tavoletta sottile ad asse X / Y (Tavoletta Manuale)
[Features]
· Thin-type stage using a V-groove and a cross roller (V-CR type) for the travel guide.
· The operating section can be attached at the center, the side, and the opposite side.
· Can be used for a wide range of purposes such as precise positioning of the work and a sampling stage of measurement equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD-149-C1
LD-149-C7
LD-149-R1
LD-149-S1
LD-149-S7
LD-947-C1
LD-947-R1
LD-947-S1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Metodo di avanzamento Materiale tavola Trattamento superficie tavola Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Parallelismo
(µm)
Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di imbardata
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento
("/N•cm)
Posizione di montaggio parte di azionamento

855.60 €

1 5 giorni 10121–121–100.1–[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardAcciaio[Placcatura LTBC] Cromatura nera125125225500.050.050.03Posizione centrale

1,264.42 €

1 10 giorni -121–121–100.1–[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro elettronico con display digitaleAcciaio[Placcatura LTBC] Cromatura nera125125225500.050.050.03Posizione centrale

855.60 €

1 10 giorni 10121–121–100.1–[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardAcciaio[Placcatura LTBC] Cromatura nera125125225500.050.050.03Lato invertito

855.60 €

1 10 giorni 10121–121–100.1–[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardAcciaio[Placcatura LTBC] Cromatura nera125125255500.050.050.03Lato

1,264.42 €

1 10 giorni -121–121–100.1–[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro elettronico con display digitaleAcciaio[Placcatura LTBC] Cromatura nera125125225500.050.050.03Lato

580.62 €

1 5 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardLega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nero909078.4----Posizione centrale

580.62 €

1 8 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardLega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nero909078.4----Lato invertito

580.62 €

1 5 giorni 1061 - 9061 - 9050.1~100[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standardLega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nero909078.4----Lato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di guida Gola a V e rulli incrociati Metodo di bloccaggio Morsetto piastra Distanza percorsa/1 rotazione della manopola 0,5mm
Direzione di movimento 2 direzioni assi XY

Supporto tecnico