• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola (asse XY) a rotaia piccola (regolazione manuale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRS-2

Codice componente
SRS-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

237.29 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) 26~40 Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) 26~40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5-30
Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero
Meccanismo di guida Cursore a sfere Superficie tavola (lunghezza)(mm) 30 Superficie tavola (larghezza)(mm) 30
Carico ammesso(N) 9.8 Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Circa 0,5mm Direzione di movimento 2 direzioni assi XY

Si trova sulla pagina di Tavola (asse XY) a rotaia piccola (regolazione manuale), il codice articolo è il seguente: SRS-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRS-2.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico