• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola di posizionamente (manuale) super sottile VB assi XY

Tavola di posizionamente (manuale)  super sottile VB assi XY
  • Sconto volumi elevati

The concept has changed significantly compared with a conventional product. Thin like a smartphone, this product offers high load resistance at a low price.

[Features]
· New product taking advantage of magnetic attraction.
· Remarkable 8 mm thickness is thinner than ever before.
· Low-price product with different the structure to conventional product.
· Stage sizes of 40 mm x 40 mm and 60 mm x 60 mm are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD-T4039-S6
LD-T6039-S6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)

165.46 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1026~4026~4050.1~100404097

198.83 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1041~6041~60100.1–6060145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Acciaio Trattamento superficie tavola Ossido di cromo nero
Meccanismo di guida Gola a V e sfera in acciaio Metodo di bloccaggio Morsetto piastra Posizione di montaggio parte di azionamento Lato
Direzione di movimento 2 direzioni assi XY

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico