Tavola di sollevamento Z grado elevato in alluminio (tavola manuale)

Tavola di sollevamento Z grado elevato in alluminio (tavola manuale)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lifting-type Z-axis stage with both rigidity and light weight achieved by using the HG-VCR method and an aluminum alloy.
· Feed screw, standard micro, and fine-pitched micro feeding methods are available.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LV-4042-1
LV-4042-6
LV-4042-8
LV-5042-1
LV-5042-6
LV-5042-8
LV-6042-1
LV-6042-6
LV-6042-7
LV-6042-8
LV-7042-1
LV-7042-6
LV-7042-7
LV-7042-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di imbardata
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento
("/N•cm)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola

459.72 €

1 Disponibile 5 giorni 1026~4026~40[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard404031.50.70,5mm

431.64 €

1 8 giorni 1026~4026~40[Vite senza fine] Vite senza fine404031.50.70,5mm

506.52 €

1 5 giorni 1026~4026~40[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro404031.50.70,1mm

478.71 €

1 8 giorni 1041~6041~60[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard505031.50.60,5mm

450.63 €

1 8 giorni 1041~6041~60[Vite senza fine] Vite senza fine505031.50.60,5mm

525.52 €

1 10 giorni 1041~6041~60[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro505031.50.60,1mm

488.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1041~6041~60[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard60602.510.40,5mm

460.27 €

1 10 giorni 1041~6041~60[Vite senza fine] Vite senza fine60602.510.40,5mm

723.44 €

1 5 giorni -41~6041~60[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro Digimatic60602.510.40,5mm

535.15 €

1 5 giorni 1041~6041~60[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro60602.510.40,1mm

516.97 €

1 8 giorni 1061~9061~90[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard70702.510.40,5mm

488.90 €

1 8 giorni 1061~9061~90[Vite senza fine] Vite senza fine70702.510.40,5mm

752.07 €

1 10 giorni -61~9061~90[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro Digimatic70702.510.40,5mm

563.77 €

1 10 giorni 1061~9061~90[EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro70702.510.40,1mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z superficie orizzontale Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida Gola a V e rulli incrociati Carico ammesso(N) 29.3
Parallelismo(µm) 100 Metodo di bloccaggio Morsetto piastra Direzione di movimento Asse Z, 1 direzione

Supporto tecnico