• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavoletta piccola ad asse Z (Tavoletta Manuale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LV-147-1
LV-147-6
LV-147-7
LV-937-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Metodo di avanzamento Meccanismo di guida Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Morsetto ausiliario

614.75 €

7 giorni 10121–121–30.1~50[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard[Rulli incrociati] Gola a V e rulli incrociati12512549-

599.39 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10121–121–50.1~100[Vite senza fine] Vite senza fine[Rulli incrociati] Gola a V e rulli incrociati12512598-

777.21 €

7 giorni -121–121–30.1~50[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro elettronico con display digitale[Rulli incrociati] Gola a V e rulli incrociati12512549-

456.77 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1061~9061~9030.1~50[EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard[Rulli incrociati] Guida con gola a V e sfera in acciaio909049NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z superficie orizzontale Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero
Metodo di bloccaggio Morsetto piastra Distanza percorsa/1 rotazione della manopola 0,5mm Direzione di movimento Asse Z, 1 direzione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico