Tavoletta ad asse Z (Tavoletta manuale)

Tavoletta ad asse Z (Tavoletta manuale)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lifting type high-precision Z-axis stage with rigidity enhanced by combining many V-CR type guides.
· LV-642-6CL is strong in pulling directions and can be used with its body upside down.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LV-642-1

Codice componente
LV-642-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

732.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z superficie orizzontale Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) 41~60 Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) 41~60
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1~50 Metodo di avanzamento Micrometro standard Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida Gola a V e rulli incrociati Superficie tavola (lunghezza)(mm) 60
Superficie tavola (larghezza)(mm) 60 Carico ammesso(N) 49 Parallelismo(µm) 80
Metodo di bloccaggio Morsetto piastra Morsetto ausiliario NA Distanza percorsa/1 rotazione della manopola 0,5mm
Direzione di movimento Asse Z, 1 direzione

Si trova sulla pagina di Tavoletta ad asse Z (Tavoletta manuale), il codice articolo è il seguente: LV-642-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LV-642-1.

Supporto tecnico