Tavoletta ad asse Z in alluminio ad alta precisione (Tavoletta Manuale)

Tavoletta ad asse Z in alluminio ad alta precisione (Tavoletta Manuale)
[Features]
· Stage that utilizes aluminum alloy as a main material by the method of HG-VCR to simultaneously achieve rigidity and light weight.
· There is a standard type and symmetric type which can be configured to be symmetrical.
· Standard micro and fine pitch micro feeding methods are available.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LV-3047-1
LZ-4047-C1
LZ-6047-S1
LZ-6047-SR1
LZ-7047-CR1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Materiale tavola Trattamento superficie tavola Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di imbardata
("/N•cm)
Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento
("/N•cm)
Tipo Posizione di montaggio parte di azionamento

337.33 €

1 10 giorni 1026~4026~40Acciaio inox[Placcatura LTBC] Ossido di cromo nero303014.75.5452.5-Lato

263.33 €

1 10 giorni 1026~4026~40Lega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nero404019.60.50.20.5StandardPosizione centrale

301.91 €

1 10 giorni 1041~6041~60Lega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nero606019.60.20.050.2StandardLato

301.91 €

1 10 giorni 1041~6041~60Lega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nero606019.60.20.050.2Tipo simmetricoLato

368.04 €

1 10 giorni 1061~9061~90Lega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nero707019.60.10.030.1Tipo simmetricoPosizione centrale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento Micrometro standard
Meccanismo di guida Gola a V e rulli incrociati Metodo di bloccaggio Morsetto piastra Distanza percorsa/1 rotazione della manopola 0,5mm
Direzione di movimento Asse Z, 1 direzione

Supporto tecnico