Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LZ-4042-S1 |
LZ-4042-SR8-2 |
LZ-6042-CR7 |
LZ-6042-CR8 |
LZ-6042-S1-2 |
LZ-7042-C1 |
LZ-7042-C6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Metodo di avanzamento | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Metodo di bloccaggio | Tipo | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26~40 | 26~40 | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | 40 | 40 | [Disco] Morsetto piastra | Standard | 0,5mm | Lato | ||
310.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26~40 | 26~40 | [EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro | 40 | 40 | [Disco] Morsetti piastra su lato operativo | Tipo simmetrico | 0,1mm | Lato | ||
509.81 € | 1 | 10 giorni | - | 41~60 | 41~60 | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro Digimatic | 60 | 60 | [Disco] Morsetto piastra | Tipo simmetrico | 0,1mm | Posizione centrale | ||
321.52 € | 1 | 10 giorni | 10 | 41~60 | 41~60 | [EN 1.4125 Equiv.s] Passo fine micro | 60 | 60 | [Disco] Morsetto piastra | Tipo simmetrico | 0,1mm | Posizione centrale | ||
293.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | 41~60 | 41~60 | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | 60 | 60 | [Disco] Morsetti piastra su lato operativo | Standard | 0,5mm | Lato | ||
350.97 € | 1 | 10 giorni | 10 | 61~90 | 61~90 | [EN 1.4125 Equiv.s] Micrometro standard | 70 | 70 | [Disco] Morsetto piastra | Standard | 0,5mm | Posizione centrale | ||
322.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 61~90 | 61~90 | [Vite senza fine] Vite senza fine | 70 | 70 | [Disco] Morsetto piastra | Standard | 0,5mm | Posizione centrale |
Loading...
Tipo | Asse Z | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 30.1~50 | Materiale tavola | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Ossido di cromo nero | Meccanismo di guida | Gola a V e rulli incrociati | Carico ammesso(N) | 49 |
Rigidità torsionale e rigidità di beccheggio("/N•cm) | 0.04 | Rigidità torsionale e rigidità di imbardata("/N•cm) | 0.04 | Rigidità torsionale e rigidità di rotolamento("/N•cm) | 0.02 |
Direzione di movimento | Asse Z, 1 direzione |
Configura
Proprietà di base
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Metodo di avanzamento
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Metodo di bloccaggio
Tipo
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Posizione di montaggio parte di azionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali