• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola di posizionamente (manuale) lunga di precisione asse Z

Tavola di posizionamente (manuale) lunga di precisione asse Z

A Z-axis stage which uses a dovetail groove, V groove and cross roller for the movement guide.

[Features]
· A Z-axis stage which uses a dovetail groove (D-T type), V groove and cross roller (V-CR type) for the travel guide.
· The rack and pinion feeding method allows for large distance movements.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.
· Can fix with a free positioning type high retention lever clamp.
· As it is capable of precision positioning, it can be used also as a focusing unit such as a microscope.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LV-143
LV-243
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSuperficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)

1,059.81 €

5 giorni 1091~120115

1,149.81 €

5 giorni -121–155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) 41~60 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 50.1~100
Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero
Meccanismo di guida Gola a V e rulli incrociati Superficie tavola (lunghezza)(mm) 60 Carico ammesso(N) 98
Metodo di bloccaggio Con manopola Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Rotazione macro di 1: circa 6mm, rotazione micro di 1: circa 0,68mm Posizione di montaggio parte di azionamento Lato
Direzione di movimento Asse Z, 1 direzione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico