Codice articolo del costruttore: LV-643
Marca: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prezzo: 891.15 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LV-643
Tipo | Asse Z | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 41~60 | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 41~60 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 30.1~50 | Metodo di avanzamento | A cremagliera | Materiale tavola | Lega di alluminio |
Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero | Meccanismo di guida | Gola a V e rulli incrociati | Superficie tavola (lunghezza)(mm) | 60 |
Superficie tavola (larghezza)(mm) | 60 | Carico ammesso(N) | 49 | Metodo di bloccaggio | Con manopola |
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Rotazione macro di 1: circa 6mm, rotazione micro di 1: circa 0,68mm | Posizione di montaggio parte di azionamento | Lato | Direzione di movimento | Asse Z, 1 direzione |
Si trova sulla pagina di Tavola Z di precisione 60 x 60 (regolazione manuale), il codice articolo è il seguente: LV-643.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LV-643.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali