Tavola Z a corsa lunga 40x50 (manuale)

Tavola Z a corsa lunga 40x50 (manuale)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LV-111

Marca: CHUO PRECISION INDUSTRIAL

Prezzo: 624.47

Tempi di consegna: 20 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LV-111

Codice componente
LV-111
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

624.47 €

1 20 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) 26~40 Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) 41~60
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1~50 Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida Presenza Superficie tavola (lunghezza)(mm) 40
Superficie tavola (larghezza)(mm) 50 Carico ammesso(N) 39.2 Metodo di bloccaggio Manopola a vite
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Circa 18mm Posizione di montaggio parte di azionamento Manopola doppia Direzione di movimento Asse Z, 1 direzione

Si trova sulla pagina di Tavola Z a corsa lunga 40x50 (manuale), il codice articolo è il seguente: LV-111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LV-111.

Supporto tecnico