• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavola di posizionamente (manuale)

Tavola di posizionamente (manuale)
[Features]
· Rotating stage with different micro-feeding methods.
· Each stage simultaneously grips the table surface to rotate 360 degrees with coarse motion.
· Units that can do micro-feeding can grip the table surface to rotate 360 degrees with coarse motion.
· Micro motions take place on the micro meter head on the flutter clamp.
· Units that can do micro-feeding can make fine movements behind the flutter clamp.
· Can be widely used in applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS-112
RS-313
RS-612
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (gamma di selezione) Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Superficie tavola
(Ø)
Carico ammesso
(N)

206.48 €

1 5 giorni 1071–100mm50.1~100100mm98

133.17 €

1 5 giorni 10–40mm5–3030mm19.6

134.01 €

1 10 giorni 1041–70mm30.1~5062mm49

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo tavola Profilo circolare Distanza percorsa (grossa)(gradi) 360° Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida giunto in vetro smerigliato Corsa (angolo θ)(gradi) 360
Corsa (angolo α)(gradi) ±5 Metodo di bloccaggio Morsetto composito Direzione di movimento Direzione di rotazione

Supporto tecnico