Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RS-117 |
RS-117-R |
RS-147-1 |
RS-147-1R |
RS-317 |
RS-317-R |
RS-917 |
RS-917-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (gamma di selezione) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Meccanismo di guida | Superficie tavola (Ø) | Carico ammesso (N) | Parallelismo (µm) | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 101mm– | 5–30 | giunto in vetro smerigliato | 125mm | 29.4 | 50 | Circa 0,39° | Posizione standard | ||
360.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | 101mm– | 5–30 | giunto in vetro smerigliato | 125mm | 29.4 | 50 | Circa 0,39° | Posizione inversione testina micrometrica | ||
660.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 101mm– | 100.1– | [Rulli incrociati] Gola a V e rulli incrociati | 125mm | 147 | 60 | Circa 0,39° | Posizione standard | |
660.11 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 10 | 101mm– | 100.1– | [Rulli incrociati] Gola a V e rulli incrociati | 125mm | 147 | 60 | Circa 0,39° | Posizione inversione testina micrometrica | |
187.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | –40mm | 5–30 | giunto in vetro smerigliato | 30mm | 9.8 | 30 | Circa 1,36° | Posizione standard | ||
187.74 € | 1 | 10 giorni | 10 | –40mm | 5–30 | giunto in vetro smerigliato | 30mm | 9.8 | 30 | Circa 1,36° | Posizione inversione testina micrometrica | ||
311.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | 71–100mm | 5–30 | giunto in vetro smerigliato | 90mm | 29.4 | 50 | Circa 0,5° | Posizione standard | ||
311.61 € | 1 | 10 giorni | 10 | 71–100mm | 5–30 | giunto in vetro smerigliato | 90mm | 29.4 | 50 | Circa 0,5° | Posizione inversione testina micrometrica |
Loading...
Profilo tavola | Profilo circolare | Distanza percorsa (grossa)(gradi) | 360° | Distanza percorsa (fine)(gradi) | ±5° |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | Micrometro standard | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero |
Corsa (angolo θ)(gradi) | 360 | Corsa (angolo α)(gradi) | ±5 | Metodo di bloccaggio | Morsetto composito |
Direzione di movimento | Direzione di rotazione |
Configura
Proprietà di base
Superficie tavola (gamma di selezione)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Meccanismo di guida
Superficie tavola(Ø)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Posizione di montaggio parte di azionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali