Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RS-4012 |
RS-4012-R |
RS-5012 |
RS-5012-R |
RS-6012 |
RS-6012-R |
RS-6042-R |
RS-7012 |
RS-7012-R |
RS-7042 |
RS-7042-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (gamma di selezione) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Distanza percorsa (fine) (gradi) | Meccanismo di guida | Superficie tavola (Ø) | Carico ammesso (N) | Parallelismo (µm) | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | –40mm | 5–30 | ±5° | giunto in vetro smerigliato | 39mm | 14.7 | 20 | Circa 0,99° | Posizione standard | ||
232.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | –40mm | 5–30 | ±5° | giunto in vetro smerigliato | 39mm | 14.7 | 20 | Circa 0,99° | Posizione inversione testina micrometrica | |
234.65 € | 1 | 10 giorni | 10 | 41–70mm | 5–30 | ±5° | giunto in vetro smerigliato | 50mm | 19.6 | 30 | Circa 0,92° | Posizione standard | ||
234.65 € | 1 | 10 giorni | 10 | 41–70mm | 5–30 | ±5° | giunto in vetro smerigliato | 50mm | 19.6 | 30 | Circa 0,92° | Posizione inversione testina micrometrica | ||
244.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41–70mm | 5–30 | ±5° | giunto in vetro smerigliato | 60mm | 29.4 | 20 | Circa 0,8° | Posizione standard | ||
244.28 € | 1 | 10 giorni | 10 | 41–70mm | 5–30 | ±5° | giunto in vetro smerigliato | 60mm | 29.4 | 20 | Circa 0,8° | Posizione inversione testina micrometrica | ||
562.79 € | 1 | 32 giorni | 10 | 41–70mm | 50.1~100 | ±4° | [Rulli incrociati] Gola a V e rulli incrociati | 60mm | 98 | 30 | Circa 0,8° | Posizione inversione testina micrometrica | ||
272.58 € | 1 | 10 giorni | 10 | 41–70mm | 5–30 | ±5° | giunto in vetro smerigliato | 70mm | 29.4 | 30 | Circa 0,7° | Posizione standard | ||
272.58 € | 1 | 10 giorni | 10 | 41–70mm | 5–30 | ±5° | giunto in vetro smerigliato | 70mm | 29.4 | 30 | Circa 0,7° | Posizione inversione testina micrometrica | ||
572.86 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–70mm | 50.1~100 | ±5° | [Rulli incrociati] Gola a V e rulli incrociati | 70mm | 98 | 40 | Circa 0,61° | Posizione standard | ||
572.86 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–70mm | 50.1~100 | ±5° | [Rulli incrociati] Gola a V e rulli incrociati | 70mm | 98 | 40 | Circa 0,61° | Posizione inversione testina micrometrica |
Loading...
Profilo tavola | Profilo circolare | Distanza percorsa (grossa)(gradi) | 360° | Metodo di avanzamento | Micrometro standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero | Corsa (angolo θ)(gradi) | 360 |
Metodo di bloccaggio | Morsetto composito | Direzione di movimento | Direzione di rotazione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Superficie tavola (gamma di selezione)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Distanza percorsa (fine)(gradi)
Meccanismo di guida
Superficie tavola(Ø)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Posizione di montaggio parte di azionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali