• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavoletta goniometrica (Tavoletta Manuale)

Tavoletta goniometrica (Tavoletta Manuale)
[Features]
▪ Single-shaft tilt stage with different rotational axis heights and travel.
▪ When combined with a single-shaft tilt stage with different rotational axis heights, it can be a dual-axis tilt stage with the same rotational axis.
▪ The proprietary combination coupling mechanism allows fine and very smooth operation.
▪ Uses dovetail groove (D-T type) for the travel guide.
▪ Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, and other items

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-211
TS-311
TS-312
TS-4051FX
TS-4052FX
TS-411
TS-412
TS-413
TS-6051FX
TS-6052FX
TS-611
TS-C411
TS-C412
TS-C413
TS-C611
TS-C612
TS-C613
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (gamma selezionabile) Metodo di avanzamento Materiale tavola Trattamento superficie tavola Meccanismo di guida Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Metodo di bloccaggio Distanza percorsa/1 rotazione della manopola

1,020.13 €

1 5 giorni 1041–6091 - 12050.1~100±20–-Lega di alluminioAlluminio satinato anodizzato neroPresenza6012098[Standard] Con attacco a viteCirca 49'

337.38 €

1 10 giorni 1026–4026–405–30±10–20-Ottone[Placcatura LTBC] Cromatura neraPresenza303019.6[Standard] Con attacco a viteCirca 2°34′

355.11 €

1 10 giorni 1026–4026–405–30–±10-Ottone[Placcatura LTBC] Cromatura neraPresenza303019.6[Standard] Con attacco a viteCirca 1° 48'

372.73 €

1 10 giorni 1026–4026–405–30–±10[Vite senza fine] Vite senza fineLega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nerogiunto in vetro smerigliato404024.5NACirca. 33'25"

372.73 €

1 10 giorni 1026–4026–405–30–±10[Vite senza fine] Vite senza fineLega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nerogiunto in vetro smerigliato404024.5NACirca. 46'16"

346.97 €

1 5 giorni 1026–4026–405–30±10–20-Ottone[Placcatura LTBC] Cromatura neraPresenza404029.4[Standard] Con attacco a viteCirca 2° 8–34"

364.55 €

1 5 giorni 1026–4026–405–30±10–20-Ottone[Placcatura LTBC] Cromatura neraPresenza404029.4[Standard] Con attacco a viteCirca 1° 20'

391.03 €

1 8 giorni 1026–4026–405–30–±10-Ottone[Placcatura LTBC] Cromatura neraPresenza404029.4[Standard] Con attacco a viteCirca 1° 1–32"

417.53 €

1 15 giorni 1041–6041–605–30–±10[Vite senza fine] Vite senza fineLega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nerogiunto in vetro smerigliato606024.5NACirca. 33'25"

417.53 €

1 15 giorni 1041–6041–605–30–±10[Vite senza fine] Vite senza fineLega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nerogiunto in vetro smerigliato606024.5NACirca. 46'16"

848.46 €

1 8 giorni 1041–6041–6030.1~50±10–20-Lega di alluminioAlluminio satinato anodizzato neroPresenza606049[Standard] Con attacco a viteCirca 1° 33'

338.41 €

1 45 giorni 1026–4026–405–30–±10[Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complessoOttone[Placcatura LTBC] Cromatura neraPresenza404029.4[Standard] Con attacco a viteCirca. 28'11"

356.14 €

1 8 giorni 1026–4026–405–30–±10[Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complessoOttone[Placcatura LTBC] Cromatura neraPresenza404029.4[Standard] Con attacco a viteCirca. 21'45"

373.87 €

1 8 giorni 1026–4026–405–30–±10[Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complessoOttone[Placcatura LTBC] Cromatura neraPresenza404029.4[Standard] Con attacco a viteCirca. 17'43"

446.87 €

1 8 giorni 1041–6041–6030.1~50–±10[Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complessoOttone[Placcatura LTBC] Cromatura neraPresenza606049[Standard] Con attacco a viteCirca. 19'59"

482.32 €

1 8 giorni 1041–6041–6030.1~50–±10[Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complessoOttone[Placcatura LTBC] Cromatura neraPresenza606049[Standard] Con attacco a viteCirca. 15'21"

517.79 €

1 5 giorni 1041–6041–6030.1~50–±10[Vite senza fine] Vite di precisione, attacco complessoOttone[Placcatura LTBC] Cromatura neraPresenza606049[Standard] Con attacco a viteCirca. 12'27"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Goniometro, asse X Direzione di movimento Inclinazione in una direzione

Supporto tecnico