Tavola di posizionamento goniometrica (tavola manuale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS-R611

Codice componente
TS-R611
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

893.56 €

1 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Goniometro, asse X Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) 41–60 Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) 41–60
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Distanza percorsa (gamma selezionabile) –±10 Metodo di avanzamento Vite di precisione, attacco complesso
Materiale tavola Ottone Trattamento superficie tavola Cromatura nera Meccanismo di guida Presenza
Superficie tavola (lunghezza)(mm) 60 Superficie tavola (larghezza)(mm) 60 Carico ammesso(N) 29.4
Metodo di bloccaggio Con manopola Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Circa. 10'37" Direzione di movimento Rotazione in una direzione

Si trova sulla pagina di Tavola di posizionamento goniometrica (tavola manuale), il codice articolo è il seguente: TS-R611.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS-R611.

Supporto tecnico