Codice articolo del costruttore: TD-614
Marca: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prezzo: 983.32 €
Tempi di consegna: 27 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TD-614
Tipo | Goniometro, assi XY | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 41–60 | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 41–60 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 30.1~50 | Distanza percorsa (gamma selezionabile) | –±10 | Materiale tavola | Lega di alluminio |
Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero | Meccanismo di guida | Presenza | Superficie tavola (lunghezza)(mm) | 60 |
Superficie tavola (larghezza)(mm) | 60 | Carico ammesso(N) | 49 | Metodo di bloccaggio | Con attacco a vite |
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Alberi bracci, circa 1° 19' 25", alberi inferiori, circa 1° 1' 22" | Direzione di movimento | Inclinazione in due direzione |
Si trova sulla pagina di Tavola di posizionamento (manuale) a 2 assi goniometrica sottile, il codice articolo è il seguente: TD-614.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TD-614.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali