Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Goniometro, asse X | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 41–60 | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 41–60 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 30.1~50 | Distanza percorsa (gamma selezionabile) | –±10 | Materiale tavola | Lega di alluminio |
Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero | Meccanismo di guida | Presenza | Superficie tavola (lunghezza)(mm) | 60 |
Superficie tavola (larghezza)(mm) | 60 | Carico ammesso(N) | 49 | Metodo di bloccaggio | Con attacco a vite |
Direzione di movimento | Inclinazione in una direzione |
Configura
Proprietà di base
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali