Tavola inclinata a doppio asse (manuale)

Tavola inclinata a doppio asse (manuale)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 2-axis slope stage with different feeding methods.
· The ball located between the upper stage and base is the supporting point for the slope.
An inexpensive manual screw type and a micrometer type capable of making fine adjustments are available.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD-104
TD-304
TD-604
TD-904
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (selezione gamma)
(N)
Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Resistenza al carico
(N)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola

230.10 €

1 5 giorni 10121 o sup.121 o sup.30.1–5012512549Circa 0° 15'

129.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-26–4026–405-30303019.6Circa 1°25′

159.94 €

1 5 giorni 1041–6041–6030.1–50606039.2Circa 0° 40'

198.74 €

1 5 giorni 1061 - 9061 - 9030.1–50909049Circa 0° 24'

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Vite manuale Materiale tavola Lega di alluminio Finiture superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero
Metodo di bloccaggio N/A Direzione di movimento Inclinazione in due direzione

Supporto tecnico