Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TD-605 |
TD-905 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Resistenza al carico (N) | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 41–60 | 41–60 | 60 | 60 | 19.6 | Inclinazione 1,68°, rotazione circa 1,64° | ||
453.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61 - 90 | 61 - 90 | 90 | 90 | 29.4 | Inclinazione 1,68°, rotazione circa 1,15° |
Loading...
Capacità di carico (selezione gamma)(N) | 5-30 | Materiale tavola | Lega di alluminio | Finiture superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Combinazione di tavole multiasse | Tavole girevoli inclinabili | Metodo di bloccaggio | Con attacco a vite | Direzione di movimento | Inclinazione in due direzioni, rotazione in una direzione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Resistenza al carico(N)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali