Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Distanza percorsa (asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Distanza percorsa (asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Distanza percorsa (asse X) (mm) | Distanza percorsa (asse Z) (mm) | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Posizione di montaggio parte di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 121– | ±30mm– | ±30mm– | 140 | ±50 | ±50 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
422.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 121– | ±30mm– | 20– | 140 | ±50 | 50 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
600.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 121– | ±30mm– | ±30mm– | 140 | ±50 | ±50 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
600.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 121– | ±30mm– | 20– | 140 | ±50 | 50 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
441.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 121– | ±30mm– | ±30mm– | 140 | ±50 | ±50 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
440.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 121– | ±30mm– | 20– | 140 | ±50 | 50 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
636.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 121– | ±30mm– | ±30mm– | 140 | ±50 | ±50 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
636.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 121– | ±30mm– | 20– | 140 | ±50 | 50 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
277.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26–40 | – ±10mm | – ±10mm | 40 | ±10 | ±10 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
277.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26–40 | – ±10mm | Fino a 10 | 40 | ±10 | 10 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
437.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26–40 | – ±10mm | – ±10mm | 40 | ±10 | ±10 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
437.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26–40 | – ±10mm | Fino a 10 | 40 | ±10 | 10 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
295.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26–40 | – ±10mm | – ±10mm | 40 | ±10 | ±10 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
295.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26–40 | – ±10mm | Fino a 10 | 40 | ±10 | 10 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
473.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26–40 | – ±10mm | – ±10mm | 40 | ±10 | ±10 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
473.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 26–40 | – ±10mm | Fino a 10 | 40 | ±10 | 10 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
296.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–60 | ±10–30mm | ±10–30mm | 60 | ±15 | ±15 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
295.86 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–60 | ±10–30mm | 10–20 | 60 | ±15 | 15 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
456.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–60 | ±10–30mm | ±10–30mm | 60 | ±15 | ±15 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
456.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–60 | ±10–30mm | 10–20 | 60 | ±15 | 15 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
314.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–60 | ±10–30mm | ±10–30mm | 60 | ±15 | ±15 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
313.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–60 | ±10–30mm | 10–20 | 60 | ±15 | 15 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
492.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–60 | ±10–30mm | ±10–30mm | 60 | ±15 | ±15 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
492.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–60 | ±10–30mm | 10–20 | 60 | ±15 | 15 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
332.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61 - 90 | ±10–30mm | ±10–30mm | 90 | ±30 | ±30 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
332.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | ±10–30mm | 20– | 90 | ±30 | 30 | Circa 18mm | Manopola singola | ||
492.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | ±10–30mm | ±10–30mm | 90 | ±30 | ±30 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
492.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | ±10–30mm | 20– | 90 | ±30 | 30 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Manopola singola avanzamento macro/micro | ||
350.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | ±10–30mm | ±10–30mm | 90 | ±30 | ±30 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
350.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | ±10–30mm | 20– | 90 | ±30 | 30 | Circa 18mm | Manopola doppia | ||
528.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | ±10–30mm | ±10–30mm | 90 | ±30 | ±30 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro | ||
528.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 61 - 90 | ±10–30mm | 20– | 90 | ±30 | 30 | Avanzamento macro circa 25,5mm, avanzamento micro circa 3,3mm | Doppia manopola avanzamento macro/micro |
Loading...
Tipo | XZ | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm) | 26–40 | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | A cremagliera | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero |
Meccanismo di guida | Presenza | Superficie tavola (lunghezza)(mm) | 40 | Carico ammesso(N) | 19.6 |
Metodo di bloccaggio | Con manopola | Direzione di movimento | 2 direzioni assi XZ |
Configura
Proprietà di base
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Distanza percorsa (asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Distanza percorsa (asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Distanza percorsa (asse X)(mm)
Distanza percorsa (asse Z)(mm)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Posizione di montaggio parte di azionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali