Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RM-XZ |
RX-XZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Superficie tavola (lunghezza) (mm) | Superficie tavola (larghezza) (mm) | Carico ammesso (N) | Metodo di bloccaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 26–40 | 1–4.9 | 30 | 11 | 4.9 | [Standard] Manopola a vite | ||
228.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 41–60 | 5–30 | 60 | 18 | 9.8 | Con manopola |
Loading...
Tipo | XZ | Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)(mm) | Fino a 25 | Metodo di avanzamento | Vite senza fine laterale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Ottone | Trattamento superficie tavola | Cromo | Meccanismo di guida | Presenza |
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | Circa 0,5mm | Direzione di movimento | 2 direzioni assi XZ |
Configura
Proprietà di base
Superficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Superficie tavola (lunghezza)(mm)
Superficie tavola (larghezza)(mm)
Carico ammesso(N)
Metodo di bloccaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali