Tavola di posizionamente (manuale)

Tavola di posizionamente (manuale)
Mobile unit with dovetail groove for the travel guide.

[Features]
· Mobile unit with dovetail groove (D-T type) for the travel guide.
· Rack and pinion feeding method allows large distance movements.
· Can be widely used in applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.
· Non-clamp type and clamp type available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-211-1
LT-211-1CL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Carico ammesso
(N)
Metodo di bloccaggio

400.23 €

1 8 giorni 101–4.94.9NA

456.38 €

1 8 giorni 105–309.8[Disco] Morsetto piastra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tavola Ottone Trattamento superficie tavola Cromo Meccanismo di guida Tavola scorrevole a coda di rondine, a cremagliera
Superficie tavola (lunghezza)(mm) 25 Superficie tavola (larghezza)(mm) 25 Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Circa 18mm
Posizione di montaggio parte di azionamento Manopola singola Direzione di movimento 3 direzioni assi XYZ

Supporto tecnico