Tavola di posizionamente (manuale) assi X / Y / Z sottile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TR-101-R1
TR-101-S1
TR-907-R1
TR-907-S1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSuperficie tavola (gamma di selezione)
(D(Ø))
Superficie tavola
(Ø)
Materiale tavola Trattamento superficie tavola Meccanismo di guida Tipo invertito Distanza percorsa/1 rotazione della manopola

1,973.62 €

1 10 giorni 10100mm o sup.125Acciaio[Placcatura LTBC] Cromatura nera[Rulli incrociati] Gola a V e rulli incrociatiPosizione relativaAssi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 0,39°

1,973.62 €

1 10 giorni 10100mm o sup.125Acciaio[Placcatura LTBC] Cromatura nera[Rulli incrociati] Gola a V e rulli incrociatiStandardAssi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 0,39°

1,441.63 €

1 10 giorni 1090mm90Lega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nero[Rulli incrociati] Gola a V, rulli incrociati e sfera in acciaioPosizione relativaAssi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 0,50°

1,441.63 €

1 10 giorni 1090mm90Lega di alluminioAlluminio satinato anodizzato nero[Rulli incrociati] Gola a V, rulli incrociati e sfera in acciaioStandardAssi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 0,50°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tavola su assi XYZ + girevoli Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento Micrometro standard
Carico ammesso(N) 29.4 Combinazione di tavole multiasse Tavola girevole XYZ Metodo di bloccaggio Morsetto piastra su assi XYZ, asse di rotazione, morsetto combinato
Posizione di montaggio parte di azionamento Lato assi XY Direzione di movimento Rotazione XYZ in quattro direzioni

Supporto tecnico