Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TR-3047-S1 |
TR-3047-SR1 |
TR-4047-S1 |
TR-4047-SR1 |
TR-5047-S1 |
TR-5047-SR1 |
TR-6047-S1 |
TR-6047-SR1 |
TR-7047-S1 |
TR-7047-SR1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Superficie tavola (gamma di selezione) (D(Ø)) | Superficie tavola (Ø) | Carico ammesso (N) | Tipo | Distanza percorsa/1 rotazione della manopola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50mm o inf. | 30 | 9.8 | Standard | Assi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 1,36° | ||
870.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50mm o inf. | 30 | 9.8 | Tipo simmetrico | Assi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 1,36° | ||
1,057.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50mm o inf. | 39 | 14.7 | Standard | Assi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 0,99° | ||
1,057.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50mm o inf. | 39 | 14.7 | Tipo simmetrico | Assi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 0,99° | ||
1,102.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50mm o inf. | 50 | 19.6 | Standard | Assi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 0,92° | ||
1,102.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50mm o inf. | 50 | 19.6 | Tipo simmetrico | Assi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 0,92° | ||
1,139.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | 60mm | 60 | 29.4 | Standard | Assi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 0,80° | ||
1,139.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | 60mm | 60 | 29.4 | Tipo simmetrico | Assi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 0,80° | ||
1,282.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 70mm | 70 | 29.4 | Standard | Assi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 0,70° | ||
1,282.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 70mm | 70 | 29.4 | Tipo simmetrico | Assi XYZ: 0,5mm, asse girevole: Circa 0,70° |
Loading...
Tipo | Tavola su assi XYZ + girevoli | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | Micrometro standard |
---|---|---|---|---|---|
Combinazione di tavole multiasse | Tavola girevole XYZ | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio satinato anodizzato nero |
Meccanismo di guida | Gola a V e rulli incrociati | Metodo di bloccaggio | Morsetto piastra su assi XYZ, asse di rotazione, morsetto combinato | Posizione di montaggio parte di azionamento | Lato assi XY |
Direzione di movimento | Rotazione XYZ in quattro direzioni |
Configura
Proprietà di base
Superficie tavola (gamma di selezione)(D(Ø))
Superficie tavola(Ø)
Carico ammesso(N)
Tipo
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali