• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola X fissa (manuale)

Tavola X fissa (manuale)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· It employs a lock-less mechanism, and is a stage that does not move after the position adjustment.
· The natural lock prevents backlash.
· Position adjustment is made with a hex wrench. No hex wrench is included. It must provided by the user.
· Optimal, rather than for work that always needs position adjustment, for work that you do not want to move after the position adjustment, such as a camera and a sensor.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-1251FX
LS-4051FX
LS-6051FX
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Trattamento superficie tavola Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Carico ammesso
(N)
Parallelismo
(µm)
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola

107.31 €

Disponibile 5 giorni 10~25~251~4.9NA11.824.84.950Circa 0,5mm

124.64 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1026~4026~4030.1~50Alluminio satinato anodizzato nero404039.250Circa 0,7mm

140.49 €

Disponibile 5 giorni 1041~6041~6050.1~100Alluminio satinato anodizzato nero606058.850Circa 0,7mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio Meccanismo di guida giunto in vetro smerigliato
Categoria Corpo principale Tipo Tavola fissa su asse X Metodo di bloccaggio NA
Direzione di movimento Asse X, 1 direzione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico