• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavoletta di fissaggio sottile ad asse X (Tavoletta Manuale)

Tavoletta di fissaggio sottile ad asse X (Tavoletta Manuale)
  • Sconto volumi elevati

Similar to a conventional fixed stage, but takes up no more room than a spacer. Especially handy for use in space-constrained situations thanks to its special clamp-free operation.

[Features]
▪ Employs a lock-less mechanism; the stage will not move once set in position
▪ Natural self-locking design prevents backlash
▪ Amazingly thin compared to conventional stages
▪ Position workpieces in no more width than a spacer occupies (8 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-T4052FX
LS-T6052FX
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Parallelismo
(µm)

205.14 €

Disponibile 3 giorni 1026~4026~404040100

212.62 €

Disponibile 7 giorni 1041~6041~606060100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5-30 Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida giunto in vetro smerigliato Categoria Corpo principale
Carico ammesso(N) 24.5 Tipo Tavola sottile fissa su asse X Metodo di bloccaggio NA
Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Circa 0,7mm Direzione di movimento Asse X, 1 direzione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico