• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola di posizionamento (manuale) asse XY sottile

Tavola di posizionamento (manuale) asse XY  sottile
  • Sconto volumi elevati

Has the same fixed stage mechanism as conventional products, with a width as slim as a spacer. No clamping needed, making it good for tight spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD-T4052FX
LD-T6052FX
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSuperficie tavola (lunghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (larghezza) (gamma selezionabile)
(mm)
Superficie tavola (lunghezza)
(mm)
Superficie tavola (larghezza)
(mm)
Parallelismo
(µm)

407.19 €

Disponibile 3 giorni 1026~4026~404040200

422.94 €

Disponibile 7 giorni 1041~6041~606060200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5-30 Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida giunto in vetro smerigliato Carico ammesso(N) 24.5
Metodo di bloccaggio NA Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Circa 0,7mm Direzione di movimento 2 direzioni assi XY

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico